??
Seleção de modelos em CAD
K0657.610X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0657 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, long version
Bill of material
K0657.610X50
BESTKIPP
Order No.
K0657.610X50
POS
Position of thrust bolt
mm
Enter value for POS
Position of thrust bolt
mm
cm
inch
ft
D
thread
M 10
D1
diameter
4.0 mm
D2
diameter
8.0 mm
L
Length
50 mm
L1
Length
20 mm
H
spring travel
10 mm
T
depth
2 mm
T1
depth
1.4 mm
N
slot
1.6 mm
S
width across flats
3.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
16 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
46 N
GEW
Approx. weight
0.0184 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008599
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions